Kanalblenden
Material:
- Blende kallysto: Duroplast halogenfrei
- Blende Hager: Thermoplast halogenfrei
Kategorien
- tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
-
Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 13 und 3x Typ 13
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 23 und 2x Typ 23
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 15, Typ 25
- kallysto Einbau-Steckdosen Netzwerk
- Einbau-Steckdosen tehalit.BRN und tehalit.BR Netzwerk
- kallysto Einbau-Steckdosen Telekom
- kallysto Einbau-Steckdosen Radio-/TV-/Sat
- Standard Kanaleinbaudosen
- Flachkabel-Anschlussdosen
- Kanalblenden
- Blende modular 60x60
- Blende modular 60x60 inkl. Beschriftungsfeld
- Blende kallysto
- Blende 60x60 mit Schnapper für Hager Einbaudose
- Blende 58x60 mit Schnapper und Zwischenauflage für KNX Taster
- Blende Ø 46,5 mm mit Schnapper für Hager Einbaudose
- Blende Ø 63,5 mm mit Schnapper für Hager Einbaudose
- Blende 60x60 für Hager und prisamobile Einbaudose
- Blende Ø 46,5 mm für Hager und prisamobile Einbaudose
- Blende Ø 63,5 mm für Hager und prisamobile Einbaudose
- Blende 60x60 für Hager und prisamobile Einbaudose
- Blende Ø 46,5 mm für Hager und prisamobile Einbaudose
- Blende 60x60 für Hager und prisamobile Einbaudose
- Blende Ø 46,5 mm für Hager und prisamobile Einbaudose
- Blende Ø 63,5 mm für Hager und prisamobile Einbaudose
- Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte bis 32 A
- Kanalblenden für CEE-Geräteeinbaudose
- Anschlusszubehör für tehalit.BR netway und tehalit.BR
- Dezentrale Energieverteilung für tehalit.BR netway und tehalit.BR