Einfachsteckdose Typ 15
- 10 A 250 V~
- mit Schraubklemmen
- mit Schnappblende und Kanaleinbaudose
Fertigapparat mit Kanaleinbaudose, 80 x 100 mm
Kategorien
- tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
-
Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 13 und 3x Typ 13
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 23 und 2x Typ 23
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 15, Typ 25
- Einfachsteckdose Typ 15
- Einfachsteckdose Typ 15 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 15
- Einfachsteckdose Typ 15 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 25
- Einfachsteckdose Typ 25 mit Flachkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 25
- Einfachsteckdose Typ 25 mit Flachkabel-Anschlussdose
- kallysto Einbau-Steckdosen Netzwerk
- Einbau-Steckdosen tehalit.BRN und tehalit.BR Netzwerk
- kallysto Einbau-Steckdosen Telekom
- kallysto Einbau-Steckdosen Radio-/TV-/Sat
- Standard Kanaleinbaudosen
- Flachkabel-Anschlussdosen
- Kanalblenden
- Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte bis 32 A
- Kanalblenden für CEE-Geräteeinbaudose
- Anschlusszubehör für tehalit.BR netway und tehalit.BR
- Dezentrale Energieverteilung für tehalit.BR netway und tehalit.BR