Aussensprechstellen, elcom.one
Merkmale:
- keine sichtbaren Schrauben
- Vandalenschutz: Demontage nur mit Demontagewerkzeug (REH100X) möglich
- extra dünne UP-Variante: 2 mm
- extra dünne AP-Variante: 28.5 mm
- AP- oder UP-Montage mittels Kasten
- 7 verschiedene Baugrössen
- Kombimodul für Kamera und Lautsprecher
- Automatische Adressierung
- Ein-Mann-Inbetriebnahme
Eigenschaften:
- Farbkamera mit Nachtsichtmodus
- Kamerawinkel 82° horizontal - 58° vertikal
- manuelle Einstellung der Kamerarichtung ohne Demontage möglich
- integriertes potentialfreies Relais für Türöff ner
- Schutzart: IP44
- Vorverdrahtete Module (Elektronische Ersatzteile für elcom.one auf Seite 522)
- maximale Gesprächsdauer: 180 Sek.
Material:
- Edelstahl
Zutrittssystem ekey
Weiteres Zubehör für das Zutrittssystem ekey finden Sie hier.
Produkte filtern
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Video-Aussensprechstelle
- Video-Aussensprechstelle mit Zustandsanzeige
- Audio Aussensprechstelle
- Audio Aussensprechstelle mit Zustandsanzeige
- Video-Aussensprechstelle mit Fingerprint
- Audio-Aussensprechstelle mit Fingerprint
- Fingerabdruck-Leser
- Unterputz-Kasten passend zu elcom.one
- Aufputz-Kasten passend zu elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau