Audio Aussensprechstelle
- Audio Aussensprechstelle bis zu 24 Taster (1 Taster = 1 WE)
- Demontagewerkzeug (REH100X) in Lieferumfang inbegriff en
- UP-/AP-Kasten sind im Lieferumfang der Aussensprechstelle nicht inbegriff en (Seite 522)
- integriertes potentialfreies Relais:
- für Türöff ner (T/T)
- max. 24 V / 1 A
- Entriegelungszeit: 1 bis 10 Sek.
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Video-Aussensprechstelle
- Video-Aussensprechstelle mit Zustandsanzeige
- Audio Aussensprechstelle
- Audio Aussensprechstelle mit Zustandsanzeige
- Video-Aussensprechstelle mit Fingerprint
- Audio-Aussensprechstelle mit Fingerprint
- Fingerabdruck-Leser
- Unterputz-Kasten passend zu elcom.one
- Aufputz-Kasten passend zu elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau