Multifunktion Treppenlichtzeitschalter
Bemessungsspannung:
230 V~ 50/60 Hz
1 S, 16 A 250 V~ 2300 W
Glühlampen, 1000 W FL-Beleuchtung
Eigenschaften:
- Wahlschalter mit 4 Stellungen für Minuterie mit:
A: Zeitverzögerung 30 sec - 10 min
B: Vorwarnung
C: >3 sec Tastendruck = 1 h Zeitverzögerung
D: Vorwarnung + 1 h Zeitverzögerung
- quickconnect
- 1 ❚ breit
Kategorien