Fernsteuergerät
Merkmale:
- Zur Ansteuerung von 230 V~ / 50 Hz Ferndimmern EV100 und EV102 (max. 30 Stück)
- Zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten 1/10 V
- Maximaler Ruhestandstrom zum Anschluss von beleuchteten Tastern 5 mA
- Display zur Anzeige und Einstellung des aktuellen Helligkeitswertes und der Veränderung der Parameterwerte: Dimmgeschwindigkeit (Normales Dimmen), Minimale Helligkeit (0 bis 49%), Maximale Helligkeit (51 bis 99%), Eindimmzeit einstellbar bis 99 sec, Ausdimmzeit einstellbar bis 99 sec
- Schaltausgang zur Zustandsanzeige des Dimmausganges (0V: ausgeschaltet; >0V: eingeschaltet)
- 4 ❚ breit
Eigenschaften:
- 230 V~ / 50 Hz
- 1/10 V-Schnittstelle
- Ausgang /max. 50 mA
- Ausgang zur Schaltzustandsanzeige: 1 Schliesser, 250 V~, μ 16 A
Kategorien