Lasttrennschalter
- Baugrösse 800 A
- 3- oder 4-polig
Kategorien
-
Kompakt-Leistungsschalter
- Kompakt-Leistungsschalter 125 A
- Kompakt-Leistungsschalter 160 A
- Kompakt-Leistungsschalter 250 A
- Kompakt-Leistungsschalter 400 A
- Kompakt-Leistungsschalter 630 A
- Kompakt-Leistungsschalter 800 A
- Kompakt-Leistungsschalter MCCB, 3-polig
- Kompakt-Leistungsschalter MCCB, 4-polig
- Lasttrennschalter
- Internes Zubehör
- Externes Zubehör
- Kompakt-Leistungsschalter 1000 A
- Kompakt-Leistungsschalter 1250 A
- Kompakt-Leistungsschalter 1600 A
- Kompakt-Leistungsschalter mit integriertem FI
- Kompakt-Leistungsschalter Stromwandlerblock ungeeicht
- Kompakt-Leistungsschalter Stromwandlerblock geeicht
- Stecksockeltechnik