Einpressmutter M8
- zu Sammelschienenträger-Profi l
- Loch Ø 10.25 mm
- Messing vernickelt
- Anzugsdrehmoment 14 Nm
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform