Einpressmutter M12
- für Sammelschienen
- Loch Ø 14.5 mm
- Messing vernickelt
- Anzugsdrehmoment 32 Nm
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform