Verdrosselung 7 %, Türbandung links
- Verdrosselungfaktor 7%
- Resonanzfrequenz 189 Hz
- Anlagenerweiterung mit Modulen SPC...P7MAF möglich
- Kondensatorspannung 440 V
Produkte filtern
Kategorien
-
Anschlussfertige Kompaktanlagen
- Kompensationsanlagen 10 bis 50 kvar
- Verdrosselung 5.5 %, Türbandung rechts
- Verdrosselung 5.5 %, Türbandung links
- Verdrosselung 7 %, Türbandung rechts
- Verdrosselung 7 %, Türbandung links
- Verdrosselung 14 %, Türbandung rechts
- Verdrosselung 14 %, Türbandung links
- Kompensationsanlagen 30 bis 80 kvar
- Module zu Kompaktanlagen
- Zubehör zu Kompaktanlagen
- Kompensationsanlagen bis 400 kvar