Kompensationsanlagen 30 bis 80 kvar
Leistungen von 30 bis 80 kvar
- Verdrosselungsfaktoren 5.5, 7 oder 14 %
- Nennspannung 400 V AC
- Nennfrequenz 50 Hz
- IP20
- Schutzklasse I
- RAL 7035
- Abmessungen HxBxT 1250 x 600 x 300 mm (oder mit Lasttrennschalter 1400 x 600 x 300 mm)
- Wandmontage
- Kabeleinführung von oben, umbaubar auf Kabeleinführung unten
- 3- phasige Leistungskondensatoren mit Entladewiderstand und Überdruckabreisssicherung
- Leistungskondensatoren mit 440 V oder 525 V Nennspannung
- Einspeisung des Hauptstromkreises auf Sammelschienensystem 60 mm mit M12 Anschlussbolzen (oder bei Ausführung mit Lasttrennschalter direkt auf den Schalter mit M10 Ringkabelschuhen)
- Gruppenvorsicherung über NH-Sicherungslasttrennschalter
- Reihenklemmen 4 mm² für Stromwandleranschluss und Störmeldekontakt
- inkl. mikroprozessorgesteuertem Blindleistungsregler mit LCD- Türdisplay
- 4-Quadranten-Blindlesitungsregler (Ermöglicht Einsatz bei Rückspeisung)
- Blindleistungsregler bietet serienmässig Modbus Schnittstelle
- Lüfter in Deckblech vormontiert, temperaturgesteuerte Lüfterregelung durch Blindleistungsregler
- Anlagensteuerschalter auf Tür montiert (bei Ausführung mit Lasttrennschalter ist anstelle des Steuerschalters der Lasttrennerschalter mit Türantrieb ausgeführt)
- Umgebungstemperatur - 5 bis + 35 °C
- geprüft nach EN 61439- 1 /-2 & IEC 61921
- Wandbefestigungslaschen FL85ZX15 bitte immer mitbestellen
Produkte filtern
Kategorien
-
Anschlussfertige Kompaktanlagen
- Kompensationsanlagen 10 bis 50 kvar
- Kompensationsanlagen 30 bis 80 kvar
- Verdrosselung 5.5 %, Türbandung rechts
- Verdrosselung 5.5 %, Türbandung links
- Verdrosselung 7 %, Türbandung rechts
- Verdrosselung 7 %, Türbandung links
- Verdrosselung 14 %, Türbandung rechts
- Verdrosselung 14 %, Türbandung links
- Verdrosselung 5.5 %, mit Lasttrennschalter, Türbandung rechts
- Verdrosselung 5.5 %, mit Lasttrennschalter, Türbandung links
- Verdrosselung 7 %, mit Lasttrennschalter, Türbandung rechts
- Verdrosselung 7 %, mit Lasttrennschalter, Türbandung links
- Verdrosselung 14 %, mit Lasttrennschalter, Türbandung rechts
- Verdrosselung 14 %, mit Lasttrennschalter, Türbandung links
- Module zu Kompaktanlagen
- Zubehör zu Kompaktanlagen
- Kompensationsanlagen bis 400 kvar