Sockelleisten, Tiefe 275mm, Höhe 100, RAL 9005
Kategorien
- univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- Zubehör Wandschränke IP30/IP44/IP54
- univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- Zubehör Wandschränke IP54
- univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
-
Zubehör Wandschränke IP55
- Tiefe 275/400mm, Zubehör
- Kabelrangierkanal für Wandmontage
- Knebelgriffe
- Klinkengriffe
- Schwenkhebelgriffe
- Profilhalbzylinder für FZ537
- Verbindungssatz für 2 Schränke nebeneinander, Tiefe 275 und 400mm
- Verbindungssätze für 2 Sockelleisten übereinander
- Tragschienen
- Tragschienenbefestigungen für SK II
- Verbindungskeil
- Verbindungslaschen für Tragschienen
- Tragschienenbefestigung
- Quertraversen
- Absenkkit
- Koppelplatten
- Schutzleiterverbindung
- Erdungsleitung mit Kabelschuh M8 und M6
- Erdungsleitung mit Kabelschuh M8 und Adernhülse
- Halter für Abfangschiene
- Abfangschiene, waagrecht
- Berührungsschutzabdeckungen
- Schematasche DIN A4 zum kleben oder schrauben
- Schematasche DIN A4 zum einschrauben, Stahlblech
- Reinigungsmittel
- Verschlussplatte für seitliche Vorprägung
- Leitungseinführung aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, SK I, mit Dichtung IP55
- Drucksteckflansch IP55
- Verschlussstopfen
- Einführungsflansch ohne Vorprägung
- Einführungsflansch mit Vorprägung
- Einführungstulle für Flansch FZ408M
- Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen
- Belüftungskappe
- Kabeleinführungstüllen
- Kunststoffflansch
- Verriegelungseinsatz
- Sockelleisten, Tiefe 275mm, Höhe 100, RAL 9005
- Sockelleisten, Tiefe 400mm, Höhe 100, RAL 9005
- Sockelleisten, Tiefe 275mm, Höhe 200, RAL 9005
- Sockelleisten, Tiefe 400mm, Höhe 200, RAL 9005
- Halter für Kabelabfangschiene im Sockel
- Kabelabfangschiene für Sockelleisten
- Scharnierstift
- Türverdrahtungsprofile
- Ringschrauben M8
- Wandbefestigungslaschen, Ersatz
- Kopf- und Fussteil, Ersatz
- Türen, Ersatz
- univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
- univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
- Zubehör Standschränke IP30/IP44/IP54
- Zubehör Standschränke IP54
- univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
- Zubehör Standschränke IP55
- weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Zubehör Anreihstandschränke IP54
- univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler