Leitungseinführung aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
Eigenschaften:
- für Tüllen und Verschraubungen 8 x M25 oder 6 x M25, 2 x M32
Kategorien
- univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- Zubehör Wandschränke IP30/IP44/IP54
- univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
-
Zubehör Wandschränke IP54
- Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Kabelrangierkanäle, für Wandmontage
- Knebelgriffe
- Klinkengriffe
- Schwenkhebelgriffe
- Einsatzdorne als Ersatz für Standardknebelgriff
- Verbindungssatz für 2 Schränke nebeneinander, Tiefe 275 und 350 mm
- Verbindungssätze für 2 Schränke übereinander oder Schrank auf Anschlusssockel, Schutzklasse gleich, Tiefe 275 und 350 mm
- Verbindungssatz für 2 Sockelleisten übereinander
- Tragschienen
- Tragschienenbefestigungen für SK II
- Verbindungskeil
- Verbindungslasche für Tragschienen
- Tragschienen-Tiefeneinstellung
- Quertraversen
- Absenkkit
- Koppelplatten
- Schutzleiterverbindungen
- Erdungsverbindung mit Kabelschuh M8 und M6
- Erdungsverbindung mit Kabelschuh M8 und Aderendhülse
- Abfangschienen, waagerecht
- Berührungsschutzabdeckungen
- Schematasche DIN A4 zum Einkleben
- Schematasche DIN A4 zum Einschrauben, Stahlblech
- Lackdosen
- Reinigungsmittel
- Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Leitungseinführung aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Universal-Einführungsflansche, mit Dichtung IP54
- Leitungseinführung aus Kunststoff für seitliche Montage, ohne Vorprägung, Schutzklasse I, mit Dichtung IP55
- Leitungseinführungen aus Stahlblech für seitliche Montage, ohne Vorprägung, Schutzklasse I, mit Dichtung IP55
- Leitungseinführung aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, Schutzklasse I, mit Dichtung IP55
- Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen
- Einfürungstülle für Einführungsflansch FZ408M
- Belüftungskappe
- Kabeleinführungstüllen
- Verriegelungseinsatz
- Verschlussstopfen
- Anschlusssockel IP54, Schutzklasse I, für Schranktiefe 275 mm
- Verschlussplatten für Anschlusssockel
- Sockelleisten, Tiefe 275 mm, Höhe 100, RAL 7035
- Sockelleisten, Tiefe 275 mm, Höhe 200, RAL 7035
- Kabelabfangschienen für Sockelleisten
- univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
- Zubehör Wandschränke IP55
- univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
- univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
- Zubehör Standschränke IP30/IP44/IP54
- Zubehör Standschränke IP54
- univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
- Zubehör Standschränke IP55
- weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Zubehör Anreihstandschränke IP54
- univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler