Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Höhe 200 mm, RAL 9010
Eigenschaften:
- Kabelabfangschiene in entsprechender Breite beigelegt
Kategorien
- univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- Zubehör Wandschränke IP30/IP44/IP54
- univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- Zubehör Wandschränke IP54
- univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
- Zubehör Wandschränke IP55
- univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
- univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
-
Zubehör Standschränke IP30/IP44/IP54
- Standschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- Kabelrangierkanäle, aufsteckbar
- Endplatten für Kabelrangierkanal
- Kabelrangierkanal Profilhalter-Set
- Türschilder mit Klappgriff
- Türschlösser
- Ersatzschlüssel
- Plombierdeckel mit Schliessung
- Plombierdeckel, nachträglicher Einbau
- Knebelgriffe
- Klinkengriffe
- Schwenkhebelgriffe
- Schubstangen assymmetrisch
- Ersatzdorne
- Türscharniere
- Verbindungssatz für 2 Schränke nebeneinander
- Verbindungssatz für Schränke auf Sockelleiste
- Verbindungssatz für 2 Sockelleisten übereinander
- Verbindungskeile
- Quertraversen
- Koppelplatten
- Tragschienen
- Tragschienenbefestigung für SK II
- Verbindungslasche für Tragschienen
- Tragschienen-Tiefeneinstellung
- Absenkkits
- Schutzleiterverbindungen
- Schutzleiterverbindung mit Kabelschuh M8 und M6
- Schutzleiterverbindung mit Kabelschuh M8 und Aderendhülse
- Erdungsset
- Abfangschinen
- Kabelabfangschiene
- Schemataschen DIN A4 zum Einkleben
- Schemataschen DIN A4 zum Einschrauben
- Lackstift/-dose
- Reinigungsmittel
- Verschlussstopfen
- Leitungseinführungsflansch
- Leitungseinführung für plombierten Bereich
- Leitungseinführung für oben und unten
- Seitliche Verschlussplatten
- Leitungseinführungsflansche für oben oder unten
- Leitungseinführungsflansch für oben oder unten, Metall
- Verschraubung
- Tunnelschieberflansch
- Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Höhe 100 mm, RAL 9010
- Sockelleisten, Tiefe 205 mm, Höhe 200 mm, RAL 9010
- Kabelabfangschienen für Sockelleisten
- Zubehör Standschränke IP54
- univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
- Zubehör Standschränke IP55
- weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Zubehör Anreihstandschränke IP54
- univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler