Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
Eigenschaften:
für Tüllen und Verschraubungen 8 x M25 oder 6 x M25, 2 x M32
Kategorien
- univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- Zubehör Wandschränke IP30/IP44/IP54
- univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- Zubehör Wandschränke IP54
- univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
- Zubehör Wandschränke IP55
- univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
- univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
- Zubehör Standschränke IP30/IP44/IP54
- Zubehör Standschränke IP54
- univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
- Zubehör Standschränke IP55
- weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
-
Zubehör Anreihstandschränke IP54
- univers Anreihstandschränke Tiefe 400/600 mm, Zubehör
- Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, geschlossen
- Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, schiebbar
- Verschlussplatten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, geschlossen
- Verschlussplatten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, geöffnet
- Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, geöffnet
- Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, geöffnet
- Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, geschlossen
- Verschlussplatten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, schiebbar
- Verschlussplatten
- Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, Höhe 100 mm
- Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 400 mm, Höhe 200 mm
- Sockelleisten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, Höhe 100 mm
- Sockelleisten, Schutzklasse II, Tiefe 400 mm, Höhe 200 mm
- Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, Höhe 100 mm
- Sockelleisten, Schutzklasse I, Tiefe 600 mm, Höhe 200 mm
- Kabelabfangschienen, zur Montage im Schrank
- Kabelabfangschienen, zur Montage im Sockel, Höhe 100 mm
- Leitungseinführung aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, Schutzklasse I, mit Dichtung IP55
- Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, ohne Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Leitungseinführungen aus Kunststoff für oben und unten, mit Vorprägung, mit Dichtung IP54
- Kabeleinführungsflansch mit zwei Einführungstüllen
- Einfürungstülle für Einführungsflansch FZ408M
- Universal-Einführungsflansche
- Verschlussstopfen
- Kabeleinführungstüllen
- Verriegelungseinsatz
- Transportösen
- Transporthilfe
- Verbindungssätze für Schränke nebeneinander, Schutzklasse I
- Verbindungssatz für Schränke nebeneinander, Schutzklasse II
- Berührungsschutz
- Schemataschen DIN A4 zum Einkleben
- Schemataschen DIN A4 zum einschrauben
- Lackdose
- Türen, Schutzklasse I, links, geschlossen
- Türen, Schutzklasse I, links, Klarsicht
- Türen, Schutzklasse II, links, geschlossen
- Türen, Schutzklasse II, links, Klarsicht
- Türen, Schutzklasse I, rechts, geschlossen
- Türen, Schutzklasse I, rechts, Klarsicht
- Türen, Schutzklasse II, rechts, geschlossen
- Türen, Schutzklasse II, rechts, Klarsicht
- Knebelgriffe
- Klinkengriffe
- Schwenkhebelgriffe
- Ersatzschlüssel
- Einsatzdorne als Ersatz für Standardknebelgriff
- Tragschienen
- Tragschienenbefestigung für SK II
- Verbindungslasche für Tragschienen
- Tragschienen-Tiefeneinstellung
- Quertraversen
- Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse
- Koppelplatten
- Abfangschienen
- Halter für Abfangschiene
- univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler