Einzelsockel ohne Seitenblenden, RAL 9005
Kategorien
- univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- Zubehör Wandschränke IP30/IP44/IP54
- univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- Zubehör Wandschränke IP54
- univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
- Zubehör Wandschränke IP55
- univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
- univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
- Zubehör Standschränke IP30/IP44/IP54
- Zubehör Standschränke IP54
- univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
- Zubehör Standschränke IP55
- weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
-
weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Stahlblechtüren, Höhe 2000 mm, RAL 9010
- Stahlblechtüren, Höhe 2000 mm, RAL 7035
- Aluminiumtüren, RAL 9010
- Aluminiumtüren, RAL 7035
- Scharnier 120°
- Einzelsockel ohne Seitenblenden, RAL 9005
- Einzelsockel ohne Seitenblenden, RAL 9005
- Seitenblende für Einzelsockel, RAL 9005
- Sockelverschraubung
- Bodenbefestigungslasche
- Sockelnivellierung
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör für univers N Innenausbau
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Zubehör Anreihstandschränke IP54
- univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler