Tragschienenbefestigungen für SK II
Eigenschaften:
- ZZ41SF: 4 x Gegenmutter
- ZZ44SF: 4 x Gegenmutter + passende Schrauben (4x)
- univers N Tragschienen werden immer mit Befestigungsschrauben ausgeliefert
- ZZ44SF wird benötigt, wenn von Schnapp-Tragschienenbefestigung auf geschraubte Tragschienenbefestigung umgerüstet wird
Kategorien
- univers quickset Wandschränke IP30/IP44/IP54, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers quickset Wandschränke IP44, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- Zubehör Wandschränke IP30/IP44/IP54
- univers Wandschränke IP30/44, Schutzklasse II, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke IP44/54, Schutzklasse I, Tiefe 205 mm
- univers Wandschränke Tiefe 205 mm, Zubehör
- Zubehör Wandschränke IP54
- univers Wandschränke IP55, Tiefe 275/400 mm
- Zubehör Wandschränke IP55
- univers Wandschränke IP65, Schutzklasse II, Tiefe 200/300 mm
- univers Standschränke IP30 / IP44 / IP54, Schutzklasse I und II, Tiefe 205 mm
- Zubehör Standschränke IP30/IP44/IP54
- Zubehör Standschränke IP54
- univers Standschränke IP55, Schutzklasse I und II, Tiefe 275/400mm
- Zubehör Standschränke IP55
- weber.mes C Anreihstandschränke IP40, Schutzklasse I, Tiefe 275/350 mm
- weber.mes C Anreihstandschränke Tiefe 275/350 mm, Zubehör
- Zubehör Anreihstandschränke IP54
-
univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler
- univers AP-Rahmen Norm- und Zähler-Normverteiler, IP30, Schutzklasse I, Tiefe 160 mm
- Ober-/Unterteile, IP30, Tiefe 160 mm
- Seitenteile (links/rechts), IP30, geschlossen
- Tragschienen
- Tragschienenbefestigungen für SK II
- Verbindungslasche für Tragschienen
- Verbindungsset zum seitlichen Anreihen
- Leitungseinführungen für Ober-/Unterteil aus PVC
- Leitungseinführung verschraubt für Ober-/Unterteil aus PVC
- Zählerbefestigungshaken
- Zählerbefestigungsschraube
- Zählerplatz-Drahteinführung