Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 70 mm² massiv
- AC 23 - 415 V AC
- Isolationsspannung Ui: 800 V AC
- Käfigklemmen
Kategorien
-
Lasttrennschalter
- Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A
- Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 16 mm² massiv
- Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 35 mm² massiv
- Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 70 mm² massiv
- Lasttrennschalter, 4-polig, DC
- Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, sichtbare Trennung
- Achsverlängerung für Lasttrennschalter
- Drehgriffe, zur Montage auf Schranktür
- Hilfskontakte für Lasttrennschalter
- Klemmabdeckung für Lasttrennschalter oben und unten
- Käfigklemmen für HA307
- Lasttrennschalter 160 A bis 1600 A
- Lasttrennschalter mit Sicherung
- Lastumschalter