Abdeckung, für Klemmen K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A
Eigenschaften:
- Länge 1 m
Abdeckung für 35 mm² Hauptleitungsabdeckung
Kategorien
-
Verteilerklemmen
- Hauptleitungsabzweigklemmen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 3-polig, fingersicher nach BGVA2, 3 Pole mit je 4 Klemmstellen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, fingersicher nach BGVA2, 4 Pole mit je 4 Klemmstellen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, fingersicher nach BGVA2, 5 Pole mit je 4 Klemmstellen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, fingersicher nach BGVA2, 4 Pole mit je 2 Klemmstellen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, fingersicher nach BGVA2, 5 Pole mit je 2 Klemmstellen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig, 2 Abgänge
- Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig, 4 Abgänge
- Hauptleitungsabzweigklemme, 2-polig, je Pol mit 2 Abgänge
- Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, je Pol mit 4 Abgänge
- Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, 3 Pole mit 2 Abgängen, 1 Pole mit 4 Abgängen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, 3 Pole mit 2 Abgängen, 1 Pole mit 6 Abgängen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, je Pol mit 2 Abgängen
- Berührungsschutzabdeckungen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig, 2 Abgänge je Pol
- Hauptleitungsabzweigklemme, 1-polig, 4 Abgänge je Pol
- Hauptleitungsabzweigklemme, 2-polig, e Pol mit 4 Abgängen 25 mm²
- Hauptleitungsabzweigklemme, 2-polig, je Pol mit 2 Abgängen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, 3 Pole mit 2 Abgängen, 1 Pole mit 4 Abgängen
- Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, 3 Pole mit 2 Abgängen, 1 Pole mit 6 Abgängen
- Abdeckung, für Klemmen K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A
- PE- und N-Klemmen quickconnect
- PE- und N-Klemmen
- Verteilerblöcke und Messingschienenverteiler
- Phasenblock-Stecksystem, 4-polig
- Reihenklemmen
- Steuerleitungsklemmen
- Sammelschienenklemmen