PE- und N-Klemmen
Klemmen mit und ohne Sockel
- Für Verdrahtung von Neutralleiter, Erde, Polleiter
- Die Typen ohne Sockel werden mit Befestigungsschrauben geliefert.
- Klemme aus Messing In ≤60A, Sockel aus Kunst stoff für Tragschiene 12 x 2 mm, für senkrechte Montage auf DINSchiene oder mit Schnellbefestigung KZ060 waagrecht auf DIN-Schiene clipsen
nach Normen:
EN 60998-1
EN 60998-2-1
EN 60529
Kategorien
-
Verteilerklemmen
- Hauptleitungsabzweigklemmen
- PE- und N-Klemmen quickconnect
- PE- und N-Klemmen
- PE- und N-Klemmen
- PE-Klemmen
- N-Klemmen
- Klemmen ohne Sockel
- Kunststoffsockel für die oben aufgeführten Klemmen
- Zusatz-N-Klemmen
- Federn für PE-/N-Klemmen
- Schrauben für PE-/N-Klemmen
- Käfigklemmenblock
- Beschriftungssymbole für quickconnect-Klemme
- Verteilerblöcke und Messingschienenverteiler
- Phasenblock-Stecksystem, 4-polig
- Reihenklemmen
- Steuerleitungsklemmen
- Sammelschienenklemmen