Neutralleiter-Durchgangsklemmen
Eigenschaften:
- 400V bzw. 800V
- Farbe: Blau
- Anschlussquerschnitt bei massiven Leitern
- Folgende Artikel können für 1000V-Photovoltaik-Anwendungen verwendet werden: KXA06NH, KXA10NH, KXA16NH, KXB35NH, KXB70NH sowie KXB150NH Hier gilt eine Bemmessungsspannung von 1000V bei Einhaltung der angegebenen Abisolierlänge, die Luft-und Kriechstrecken für eine Bemessungsspannung nach VDE0110/01.89
Kategorien
- Verteilerklemmen
-
Reihenklemmen
- Reihenanschlussklemmen
- Reihenklemmen Stecktechnik
- Reihenklemmen Stecktechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Schraubtechnik
- Polleiter-Durchgangsklemmen
- Polleiter-Etagenklemmen
- Neutralleiter-Durchgangsklemmen
- Schutzleiter-Durchgangsklemmen
- Neutralleiter-Trennklemmen
- Dreileiter-Klemmen mit Trennschlitten
- Dreileiter-Klemmen
- Dreileiter-Klemmen ohne N-Trennung
- Ergänzungsklemmen
- Messertrennklemme
- G-Sicherungsklemmen
- Etagenklemmen intern gebrückt
- Reihenklemmen Schraubtechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Beschriftungen und Zubehör
- Steuerleitungsklemmen
- Sammelschienenklemmen