G-Sicherungsklemmen
Eigenschaften:
- geöffnet wie geschlossen plombierbar
- Parkmöglichkeit für eine Ersatzsicherung
- 800V / 8 kV / 3
- Da der Strom durch die eingesetzte Sicherung bestimmt wird, ist bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen darauf zu achten, dass die angegebene Verlustleistung nicht überschritten wird.
- Achtung: Höhere Umgebungstemperaturen stellen für Sicherungseinsätze eine zusätzliche Belastung dar. Daher ist bei manchen Anwendungen die Reduzierung des Bemessungsstroms zu berücksichtigen.
Kategorien
- Verteilerklemmen
-
Reihenklemmen
- Reihenanschlussklemmen
- Reihenklemmen Stecktechnik
- Reihenklemmen Stecktechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Schraubtechnik
- Polleiter-Durchgangsklemmen
- Polleiter-Etagenklemmen
- Neutralleiter-Durchgangsklemmen
- Schutzleiter-Durchgangsklemmen
- Neutralleiter-Trennklemmen
- Dreileiter-Klemmen mit Trennschlitten
- Dreileiter-Klemmen
- Dreileiter-Klemmen ohne N-Trennung
- Ergänzungsklemmen
- Messertrennklemme
- G-Sicherungsklemmen
- Etagenklemmen intern gebrückt
- Reihenklemmen Schraubtechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Beschriftungen und Zubehör
- Steuerleitungsklemmen
- Sammelschienenklemmen