weber.mes C Anreih­stand­schränke

Dank Kompatibilität mit dem univers-N-Innenausbausystem und der Möglichkeit zum traditionellen Innenausbau ist der Schrank weber.mes C die vielseitige Systemlösung mit Schutz für Geräte bis 630 A.

Anreih­stand­schränke IP40 Anreih­stand­schränke IP40

Die Anreih­stand­schränke IP40 sind in neuen Tiefen­di­men­si­onen verfüg­bar: 275 mm und 350 mm. Die Schränke sind wahl­weise mit oder ohne Türen erhält­lich. Bei den Türen haben Sie die Wahl zwischen Stahl und Alumi­nium.

Dokumentationen

  • Technik-Broschüren

    Bild Anreihstandschrank weber.mes C: Der Allrounder für Einsatzbereiche bis 630A | Hager Schweiz

    Anreihstandschrank weber.mes C: Der Allrounder für Einsatzbereiche bis 630A

    PDF
    3 MB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button