Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205 ZB014T
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 18 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 2 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška500 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka205 mm
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčení4stranný, Se štěrbinou
-
Počet polí v šířce4
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
MontážMontáž na omítku
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
Počet dveří rozvaděče0
-
Počet zámků0
-
Jmenovitý proud250 A
-
Jmenovité napětí230 - 400 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet ZB014T
Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-11-18
PDF783,27 kB
Installation manual International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Installation manual International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Installation manual International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Installation manual International 2009-12-16
PDF311,73 kB
MA uni. - f. Wandschrank (Tiefe: 205mm) geerdet (SKI) IP30/IP44/ IP54
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF3,17 MB
Montageanleitung f. FZ226
Instalační příručka International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB