The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
  • FZ014B
  • Distri­buce energie

Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP34x, 552x1102 mm FZ014B

EAN
3250612777693
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP34x, 552x1102 mm

FZ014B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FWB34S

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • FWB34D

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x1050x161

    0,00 €  / *
  • FWB34D1

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 500x1050x161

    0,00 €  / *
  • FP34TN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP34TW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP34SN2

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1050x205

    0,00 €  / *
  • FP34SW2

    Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x1050x205

    0,00 €  / *
  • FWB34

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 500x1050x161

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    552 mm
  • Šířka
    1 102 mm
  • Hloubka
    13 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    4
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Ocel
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
REACH declaration FZ014B
PDF
Hager RoHS report FZ014B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ014B | Hager

    Obrázek produktu FZ014B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ014B | Hager

    Hager Product data sheet FZ014B

    Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP34x, 552x1102 mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager

    MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

    Installation manual International 2025-01-28

    PDF
    4,45 MB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.