Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205 ZB014T
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 16 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 2 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška500 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka205 mm
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčení4stranný, Se štěrbinou
-
Počet polí v šířce4
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
MontážMontáž na omítku
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
Počet dveří rozvaděče0
-
Počet zámků0
-
Jmenovitý proud250 A
-
Jmenovité napětí230 - 400 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list ZB014T
Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Instalační příručka International 2013-11-18
PDF783,27 kB
Instalační příručka International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Instalační příručka International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Instalační příručka International 2009-12-16
PDF311,73 kB
MA uni. - f. Wandschrank (Tiefe: 205mm) geerdet (SKI) IP30/IP44/ IP54
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF3,17 MB
Montageanleitung f. FZ226
Instalační příručka International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB