Nabíjecí stanice witty start T2, zámek., 3fázová, 1x22 kW+zás. 230 V, IP55, šedá XEV1K22T2TE
EAN
4012740984058
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro elektromobilitu 7 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro baterii/nabíječku 4 dostupné produkty -
Řídicí jednotka nabíjení 1 dostupné produkty -
Digitální časový spínač pro rozvaděč 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Výkon
-
Výkon na nabíjecí bod22 kW
-
Připojovací výkon11 - 22 kW
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Počet fází pro napájení3
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
Konektivita
-
Počet nabíjecích bodů1
Funkce
-
S řízením zátěžeAno
Vybavení
-
Počet domovních zásuvek0
-
S jističemNe
-
S nouzovým uvolněním při výpadku prouduAno
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTyp 2S
Rozměry
-
Výška553,50 mm
-
Šířka237 mm
-
Hloubka173 mm
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK10
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 50 °C
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 400 V
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list XEV1K22T2TE
Nabíjecí stanice witty start T2, zámek., 3fázová, 1x22 kW+zás. 230 V, IP55, šedá
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB -
Enduserquickguide
Enduserquickguide da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Manuál
End User Guide witty
Manuál cs-CZ 2023-11-06
PDF856,50 kB -
brožura
Nabíjecí stanice
Seznamte se s nabíjecími stanicemi witty family
PDF13,60 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Prohlášení o shodě International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Více dokumentace