The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • XEVA110
    EAN
    4012740990080
    Balení
    1 ks

    Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit XEVA110

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit

    XEVA110

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
    • XEVA140

      Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 270 mm
    • Šířka
      321 mm
    • Hloubka
      91 mm
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Nerezová ocel
    Hmotnost
    • Nosnost
      50 kg

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEVA110
    PDF
    RoHS report XEVA110
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEVA110 | Hager

      Obrázek produktu XEVA110

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEVA110 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEVA110

      Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.