The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
  • Náhradní díly a příslu­šen­ství
  • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
  • XEVA135
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový oboustranný, nerez XEVA135

EAN
4012740990431
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový oboustranný, nerez

XEVA135

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
  • XEVA150

    Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • XEV1K22T2S

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    0,00 €  / *
  • XEV1K22T2SEMC

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • XEV1K22T2TE

    Nabíjecí stanice witty start T2, zámek., 3fázová, 1x22 kW+zás. 230 V, IP55, šedá

    0,00 €  / *
  • XEV1R22T2

    Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 300 mm
  • Šířka
    200 mm
  • Hloubka
    200 mm
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Nerezová ocel
Hmotnost
  • Nosnost
    20 kg

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration XEVA135
PDF
RoHS report XEVA135
PDF
PEP en-GB 2021-09-10
PDF
196,12 kB

Ke stažení

  • Obrázek XEVA135 | Hager

    Obrázek produktu XEVA135

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list XEVA135 | Hager

    Hager Produktový list XEVA135

    Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový oboustranný, nerez

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

    PDF
    15,19 MB
  • Manuál

    Obrázek Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager

    Installation manual Circular Pedestal + accessories

    Manuál fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

    PDF
    12,71 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    XEVA150 - Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
    XEVA150
    Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování
  • 2
    XEVA116 - Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
    XEVA116
    Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
  • 3
    XEVA140 - Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
    XEVA140
    Základna stojanu XEVA11x k zabetonování
  • 4
    XEVA110 - Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
    XEVA110
    Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
  • 5
    XVA130 -
    XVA130

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.