The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
  • Náhradní díly a příslu­šen­ství
  • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
  • XEVA731
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)

Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m XEVA731

EAN
3250611046639
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

XEVA731

  • Příslušenství
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • XEV1K22T2S

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    0,00 €  / *
  • XEV1K22T2SEMC

    Nabíjecí stanice wittysolar T2, RFID, 3F, 1x22 kW, IP55 + EMC + 3f elektroměr

    0,00 €  / *
  • XEV1K22T2TE

    Nabíjecí stanice witty start T2, zámek., 3fázová, 1x22 kW+zás. 230 V, IP55, šedá

    0,00 €  / *
  • XEV1R22T2

    Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    0,00 €  / *
  • XVR111S

    0,00 €  / *

Ke stažení

  • Obrázek XEVA731 | Hager

    Obrázek produktu XEVA731

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet XEVA731 | Hager

    Hager Product data sheet XEVA731

    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2023-10-04

    PDF
    182,73 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    XEVA732 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7,5m
    XEVA732
    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m
  • 2
    XEVA110 - Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
    XEVA110
    Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
  • 3
    XEV305 - Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P
    XEV305
    Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P
  • 4
    XVA130 -
    XVA130
  • 5
    XEVA733 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
    XEVA733
    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.