The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
  • Nabí­jecí stanice
  • Nabí­jecí stanice witty share
  • XEV1R22T2
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)

Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá XEV1R22T2

EAN
4012740984102
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

XEV1R22T2

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 9 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku 4 dostupné produkty
  • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro bate­rii/na­bí­ječku
  • Digi­tální časový spínač pro rozvaděč
  • XEVA130

    Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový jednostranný, nerez

    0,00 €  / *
  • XEVA135

    Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový oboustranný, nerez

    0,00 €  / *
  • XEVA431

    Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

    0,00 €  / *
  • XEVA433

    Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

    0,00 €  / *
  • XEVA115

    Stojan nabíjecí stanice witty.start, oboustranný, nerez, RAL7011 antracit

    0,00 €  / *
  • XEVA110

    Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit

    0,00 €  / *
  • XEVA150

    Základna trubkového stojanu XEVA13x k zabetonování

    0,00 €  / *
  • XEVA140

    Základna stojanu XEVA11x k zabetonování

    0,00 €  / *
  • XEVA116

    Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice

    0,00 €  / *
  • XEVA734

    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 7, 5m

    0,00 €  / *
  • XEVA731

    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m

    0,00 €  / *
  • XEVA732

    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m

    0,00 €  / *
  • XEVA733

    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

    0,00 €  / *
  • EGN100

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Výkon
  • Výkon na nabí­jecí bod
    22 kW
  • Připo­jovací výkon
    11 - 22 kW
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
  • Počet fází pro napá­jení
    3
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
Konek­tivita
  • Počet nabí­je­cích bodů
    1
Funkce
  • S řízením zátěže
    Ano
Vyba­vení
  • Počet domovních zásuvek
    0
  • S jističem
    Ne
  • S nouzovým uvolněním při výpadku proudu
    Ano
Rozměry
  • Výška
    549 mm
  • Šířka
    237 mm
  • Hloubka
    173 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na stěnu
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
  • Mechanická odolnost IK
    IK10
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 50 °C
Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 400 V
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration XEV1R22T2
PDF
RoHS report XEV1R22T2
PDF
PEP fr-FR 2023-09-18
PDF
379,48 kB

Ke stažení

  • Obrázek XEV1R22T2 | Hager

    Obrázek produktu XEV1R22T2

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet XEV1R22T2 | Hager

    Hager Product data sheet XEV1R22T2

    Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2023-10-04 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2023-10-04

    PDF
    868,56 kB
    Obrázek Installer leaflet Witty Share | Hager

    Installer leaflet Witty Share

    Instalační příručka fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09

    PDF
    69,69 MB
  • Manuál

    Obrázek End User Guide witty | Hager

    End User Guide witty

    Manuál cs-CZ 2023-11-06

    PDF
    856,50 kB
    Obrázek Installer manual witty share | Hager

    Installer manual witty share

    Manuál cs-CZ 2023-11-21

    PDF
    20,49 MB
  • brožura

    Obrázek Nabíjecí stanice | Hager

    Nabíjecí stanice

    Seznamte se s nabíjecími stanicemi witty family

    PDF
    13,60 MB
  • Tool

    Obrázek Nástroj en-GB 2024-06-12 | Hager

    Nástroj en-GB 2024-06-12

    ZIP
    75,17 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity​ | Hager

    EU Declaration of Conformity​

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-19

    PDF
    107,96 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.