The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
  • Náhradní díly a příslu­šen­ství
  • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
  • XEVA431
  • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)

Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare XEVA431

EAN
3250610010112
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

XEVA431

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • XEV1R22T2

    Nabíjecí stanice wittyshare T2, RFID, 3fázová, 1 x 22 kW, IP55, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    35 mm
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration XEVA431
PDF
Hager RoHS report XEVA431
PDF

Ke stažení

  • Obrázek XEVA431 | Hager

    Obrázek produktu XEVA431

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet XEVA431 | Hager

    Hager Product data sheet XEVA431

    Sada 1fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

    PDF
    7,18 MB
  • Manuál

    Obrázek Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager

    Installation manual XEVA431 / XEVA433

    Manuál fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

    PDF
    6,14 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-12

    PDF
    429,24 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    XEVA732 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7,5m
    XEVA732
    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 7, 5m
  • 2
    XEVA110 - Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
    XEVA110
    Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
  • 3
    XEV305 - Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P
    XEV305
    Modul snímání zátěže pro dynamické řízení pro nabíjecí stanice witty.start, 3P
  • 4
    XVA130 -
    XVA130
  • 5
    XEVA733 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m
    XEVA733
    Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 32A, přenosný, 5m

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.