Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, pro 24 modulů, krytí IP30, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena bezšroubovými svorkovnicemi (quickconnect) pro připojení vodičů PE a N a svorkovnicí VZ455N pro oddělení vodiče N za proudovým chráničem. Vyrobena z odolného plastu a v zadní stěně jsou předraženy otvory pro kabely. Dodávána bez dvířek, lze ji vybavit plnými nebo průhlednými dvířky, která je však nutno objednat zvlášť.
catalog.pageproduct.product.info.ean
3250616411241
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, 24 mod., s bezšroubovými svorkami PE a N VA24CN
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zasouvací svorka 19 product.page.accessories.products-available -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 4 product.page.accessories.products-available -
Patch panel pro rozvaděč 1 product.page.accessories.products-available -
Držák dokumentů 1 product.page.accessories.products-available -
Krycí lišta 3 product.page.accessories.products-available -
Dveře 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K15 W
Vybavení
-
Počet lišt2
-
Počet řad v rozvaděči2
-
Počet polí v šířce1
-
Zámekcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Má neutrální svorkovnicicatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Má uzemňovací svorkovnicicatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Montážní deskacatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Kapacita
-
Počet modulů24
-
Počet polovičních modulových svorek na liště48
Funkce
-
Se vstupy potrubícatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Rozměry
-
Výška370 mm
-
Šířka305 mm
-
Hloubka96,50 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče0
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářenícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
-
Třída ochrany s dveřmiIP30
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button