KNX/IP Secure brána TYFS120
EAN
3250618502534
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Webový serverNe
-
Počet kanálů8
Napětí
-
Provozní napětí24 - 24 V
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Typ napájecího napětíDC
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkou LEDAno
Rozměry
-
Počet jednotek šířky1
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyRJ45
Texty
-
Typ připojeníPřipojení provozního napětí připojovací svorkou, S připojením RJ45 pro sítě Ethernet/IP
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TYFS120
KNX/IP Secure brána
PDF -
Installation manual
Instalační příručka zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29
PDF2,17 MB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TYFS120
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD102,64 kBETS Database for TYFS120
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD102,63 kB -
Aplikace
Application description ETS-Easy TYFS120
Aplikace en-GB 2022-01-14
PDF488,48 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-02-01
PDF135,22 kB
Více dokumentace