KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA TXA114
EAN
3250616048997
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 22 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů4
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
-
Výstupní napětí28 - 32 V
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Texty
-
PojistkaS elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení
-
SpojkaMusí být připojen ochranný vodič
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230 V AC
Rozměry
-
Počet jednotek šířky4
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TXA114
KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA
PDF -
Installation manual
Module alimentation TXA114
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF409,38 kB -
KNX product database
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD30,81 kBKNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD514,64 kB
Více dokumentace