The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Doty­kové senzory skleněné
  • 75642130
  • Systém řízení budov KNX

Senzor skleněný, 2-násobný s termostatem TS Sensor sklo, bílá 75642130

EAN
4011334383987
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Senzor skleněný, 2-násobný s termostatem TS Sensor sklo, bílá

75642130

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
TXA114
TXA114
KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
TGA200
TGA200
Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
  • 161

    Čidlo teploty (33 kΩ)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Funkce
  • S prosto­rovým termostatem
    Ano
Výkon
  • Příkon
    23 mA
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    24,20 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    27 mm
  • Výška
    160 mm
  • Šířka
    86 mm
  • Hloubka
    37,70 mm
Vyba­vení
  • Počet ovlá­da­cích bodů
    6
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Sklo
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
Obrazovka
  • S displejem
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Texty
  • Funkce
    Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci poko­jového termostatu, S funkcí ochrany ventilu
  • Způsob montáže
    Pro svislou montáž
  • Provozní režim
    Provozní režimy regulace: komfortní poho­tovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrz­nutí/pře­hřátí
  • Teplota
    Doplň­ková přípojka pro externí čidlo teploty, Měření teploty prostřednic­tvím interního snímače teploty nebo externího komu­ni­kačního objektu
  • Napětí
    Provoz na netlu­meném výstupu napá­jení KNX/EIB je možný (sle­dujte odběr proudu), Vyža­duje samo­statné napá­jení

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 75642130
PDF
Hager RoHS report 75642130
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 75642130 | Hager

    Obrázek produktu 75642130

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 75642130 | Hager

    Hager Produktový list 75642130

    Senzor skleněný, 2-násobný s termostatem TS Sensor sklo, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager

    Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

    Instalační příručka en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    522,16 kB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD4
    7,41 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD4
    7,57 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD4
    6,34 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD4
    6,16 MB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager

    Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,19 MB
    Obrázek Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager

    Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,64 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-08-24

    PDF
    281,74 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-08-24

    PDF
    278,28 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    75143034 - Senzor skleněný, 3-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, alu
    75143034
    Senzor skleněný, 3-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, alu
  • 2
    75142830 - Senzor skleněný, 2-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, bílá
    75142830
    Senzor skleněný, 2-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, bílá
  • 3
    75142930 - Senzor skleněný, 2-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, bílá
    75142930
    Senzor skleněný, 2-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, bílá
  • 4
    75142835 - Senzor skleněný, 2-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, černá
    75142835
    Senzor skleněný, 2-násobný komforní, 8 - 30 V= TS Sensor sklo, černá
  • 5
    75643130 - Senzor skleněný, 3-násobný s termostatem TS Sensor sklo, bílá
    75643130
    Senzor skleněný, 3-násobný s termostatem TS Sensor sklo, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.