The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Modulární jističe (MCB)
    • MCN416
    EAN
    3250614311604
    Balení
    3 ks
    • Modulární jističe (MCB)

    Jistič 4 pól. 16A, char.C, 6 kA MCN416

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Jistič 4 pól. 16A, char.C, 6 kA

    MCN416

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      10 kA
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      19,7 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      19,3 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      18,9 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      18,5 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      18,1 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      17,7 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      17,3 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      16,9 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      16,5 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      15,5 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      15 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      14,4 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      13,9 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      13,3 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      12,7 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      12 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      11,3 A
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      4P
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Možnost montáže v úhlu 360°
      Ano
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Připo­jení
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 35 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 35 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 35 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      Pro všechny klima­tické podmínky
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      10,80 W
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MCN416
    PDF
    Hager RoHS report MCN416
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MCN416 | Hager

      Obrázek produktu MCN416

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet MCN416 | Hager

      Hager Product data sheet MCN416

      Jistič 4 pól. 16A, char.C, 6 kA

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-13 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-12-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      NDN332 - Jistič 3 pól. 32A, char.D, 10 kA
      NDN332
      Jistič 3 pól. 32A, char.D, 10 kA
    • 2
      NCN240 - Jistič 2 pól. 40A, char.C, 10 kA
      NCN240
      Jistič 2 pól. 40A, char.C, 10 kA
    • 3
      NBN306 - Jistič 3 pól. 6A, char.B, 10 kA
      NBN306
      Jistič 3 pól. 6A, char.B, 10 kA
    • 4
      NCN402 - Jistič 4 pól. 2A, char.C, 10 kA
      NCN402
      Jistič 4 pól. 2A, char.C, 10 kA
    • 5
      NDN204 - Jistič 2 pól. 4A, char.D, 10 kA
      NDN204
      Jistič 2 pól. 4A, char.D, 10 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.