The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Modulární jističe (MCB)
  • MBN663
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Jistič 3 + N 63A, char.B, 6 kA MBN663

EAN
3250614310911
Balení
3 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Jistič 3 + N 63A, char.B, 6 kA

MBN663

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (14)
    • Modulární fázová přípojnice 4 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • KDN463B

      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN463A

      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
      6 kA
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      6 kA
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      76,1 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      74,7 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      73,4 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      72 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      70,6 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      69,1 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      67,6 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      66,1 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      64,6 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      61 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      58,9 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      56,7 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      54,4 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      52 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      49,6 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      46,9 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      44,2 A
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P+N
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Možnost montáže v úhlu 360°
      Ano
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      400-400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Připo­jení
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 35 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 35 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      Pro všechny klima­tické podmínky
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      25,7 W
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Hager REACH declaration MBN663
    PDF
    Hager RoHS report MBN663
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MBN663 | Hager

      Obrázek produktu MBN663

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet MBN663 | Hager

      Hager Product data sheet MBN663

      Jistič 3 + N 63A, char.B, 6 kA

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-05-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-05-05

      PDF
      749,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-05-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-05-05

      PDF
      753,40 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HMD499 - Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA
      HMD499
      Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA
    • 2
      HMD490 - Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA
      HMD490
      Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA
    • 3
      HMD480 - Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA
      HMD480
      Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA
    • 4
      HMD399 - Jistič 3-pól. 125 A, char. D, 15 kA
      HMD399
      Jistič 3-pól. 125 A, char. D, 15 kA
    • 5
      HMD390 - Jistič 3-pól. 100 A, char. D, 15 kA
      HMD390
      Jistič 3-pól. 100 A, char. D, 15 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.