MBN206 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Modulární jističe (MCB)
  • MBN206
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
MCN316 - Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA
MCN316
Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA
2
NCN340 - Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA
NCN340
Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA
3
NCN116 - Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA
NCN116
Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA
4
NCN213 - Jistič 2 pól. 13A, char.C, 10 kA
NCN213
Jistič 2 pól. 13A, char.C, 10 kA
5
NBN120 - Jistič 1 pól. 20A, char.B, 10 kA
NBN120
Jistič 1 pól. 20A, char.B, 10 kA

Jistič 2 pól. 6A, char.B, 6 kA

MBN206

  • Modulární přístroje na DIN lištu

Jistič 2 pól. 6A, char.B, 6 kA MBN206

EAN
3250614310218
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
  • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
  • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
  • Zobrazit více 7 další dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Adaptér lišty DIN
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Blok kontaktů pomocných zařízení
  • Vypínací spoušť
  • Podpě­ťová cívka
  • Uzamykací blokovací funkce
  • Modulární fázová přípojnice
  • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
  • L061

    Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ201

    Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ202

    Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ203

    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ204

    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ205

    Podpěťová spoušť 48V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ206

    Podpěťová spoušť 230V AC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN175

    Adaptér pro uzamčení jističe

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN176

    Plombovací drát pro modulové prvky

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KDN263A

    Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KDN263B

    Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KDN280A

    Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KDN280B

    Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KZN023

    Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    6 A
  • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
    10 kA
  • Jmenovitý proud při -15 °C
    7,5 A
  • Jmenovitý proud při -10 °C
    7,4 A
  • Jmenovitý proud při -5 °C
    7,2 A
  • Jmenovitý proud při 0 °C
    7,1 A
  • Jmenovitý proud při 5 °C
    6,9 A
  • Jmenovitý proud při 10 °C
    6,7 A
  • Jmenovitý proud při 15 °C
    6,6 A
  • Jmenovitý proud při 20 °C
    6,4 A
  • Jmenovitý proud při 25 °C
    6,2 A
  • Jmenovitý proud při 30 °C
    6 A
  • Jmenovitý proud při 35 °C
    5,8 A
  • Jmenovitý proud při 40 °C
    5,6 A
  • Jmenovitý proud při 45 °C
    5,4 A
  • Jmenovitý proud při 50 °C
    5,2 A
  • Jmenovitý proud při 55 °C
    5 A
  • Jmenovitý proud při 60 °C
    4,7 A
  • Jmenovitý proud při 65 °C
    4,5 A
  • Jmenovitý proud při 70 °C
    4,2 A
Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    2P
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    B
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    6 kA
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
    2,80 - 2,80 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment svorky, dolní
    2,80 - 2,80 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Biconnect
  • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Možnost montáže v úhlu 360°
    Ano
Napětí
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Připo­jení
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    1 - 35 mm²
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 25 mm²
  • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 25 mm²
  • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
    1 - 35 mm²
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 25 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 35 mm²
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Třída omezení energie I²t
    3
  • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
    Pro jakékoli klima
  • Provozní teplota
    -25 - 70 °C
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,50 W
Konek­tivita
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
  • Vyrovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
  • Vyrovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    35 mm
  • Hloubka
    70 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration MBN206 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MBN206 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek MBN206 | Hager

    Obrázek produktu MBN206

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-10-17

    PDF
    536,96 kB
    Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

    UKCA Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-10-17

    PDF
    541,80 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MBS116 - Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
    MBS116
    Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 2
    MBS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
    MBS316
    Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 3
    MCS116 - Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
    MCS116
    Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 4
    MCS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
    MCS316
    Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 5
    MBN116 - Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
    MBN116
    Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.