MBN106 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Jistící a ochranná zařízení
            • Modulární jističe (MCB)
            • MBN106
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            MBS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
            MBS316
            Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
            2
            MBN110 - Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA
            MBN110
            Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA
            3
            HMD480 - Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA
            HMD480
            Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA
            4
            MBN116 - Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
            MBN116
            Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
            5
            MBN325 - Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA
            MBN325
            Jistič 3 pól. 25A, char.B, 6 kA
            MBN106 - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA
            MBN106 - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA
            MBN106 - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA

            Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA

            MBN106

            MBN106 - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA
            MBN106 - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA
            MBN106 - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA MBN106

            EAN
            3250614310065
            Balení
            12 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
            • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
            • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
            • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
            • Zobrazit více 2 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Adaptér lišty DIN
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
            • Blok kontaktů pomocných zařízení
            • Vypínací spoušť
            • Podpě­ťová cívka
            • Uzamykací blokovací funkce
            • L061

              Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LZ060

              Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ201

              Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ202

              Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ203

              Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ204

              Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ205

              Podpěťová spoušť 48V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ206

              Podpěťová spoušť 230V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZN175

              Adaptér pro uzamčení jističe

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZN176

              Plombovací drát pro modulové prvky

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              6 A
            • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
              6 kA
            • Jmenovitý proud při -15 °C
              7,5 A
            • Jmenovitý proud při -10 °C
              7,4 A
            • Jmenovitý proud při -5 °C
              7,2 A
            • Jmenovitý proud při 0 °C
              7,1 A
            • Jmenovitý proud při 5 °C
              6,9 A
            • Jmenovitý proud při 10 °C
              6,7 A
            • Jmenovitý proud při 15 °C
              6,6 A
            • Jmenovitý proud při 20 °C
              6,4 A
            • Jmenovitý proud při 25 °C
              6,2 A
            • Jmenovitý proud při 30 °C
              6 A
            • Jmenovitý proud při 35 °C
              5,8 A
            • Jmenovitý proud při 40 °C
              5,6 A
            • Jmenovitý proud při 45 °C
              5,4 A
            • Jmenovitý proud při 50 °C
              5,2 A
            • Jmenovitý proud při 55 °C
              5 A
            • Jmenovitý proud při 60 °C
              4,7 A
            • Jmenovitý proud při 65 °C
              4,5 A
            • Jmenovitý proud při 70 °C
              4,2 A
            Archi­tek­tura
            • Typ pólu
              1P
            • Vypínací charak­te­ris­tika
              B
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              1
            Hlavní elek­trické atri­buty
            • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
              6 kA
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
              2,80 - 2,80 Nm
            • Jmenovitý utahovací moment svorky, dolní
              2,80 - 2,80 Nm
            • Jmenovitý utahovací moment
              2,80 - 2,80 Nm
            • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
              Biconnect
            • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
              Šrou­bová svorka
            • Možnost montáže v úhlu 360°
              Ano
            Napětí
            • Provozní napětí AC
              230 - 400 V
            • Typ napá­je­cího napětí
              AC
            • Jmenovité izolační napětí
              500 V
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              4 000 V
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Připo­jení
            • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
              1 - 35 mm²
            • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
              1 - 25 mm²
            • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
              1 - 25 mm²
            • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
              1 - 35 mm²
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1 - 25 mm²
            • Průřez plného vodiče
              1 - 35 mm²
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Podmínky použití
            • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Třída omezení energie I²t
              3
            • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
              Pro jakékoli klima
            • Provozní teplota
              -25 - 70 °C
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              1,30 W
            Konek­tivita
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky
              Šrou­bová svorka
            • Vyrovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
              Zarovnaná svorka
            • Vyrovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
              Zarovnaná svorka
            Rozměry
            • Výška
              83 mm
            • Šířka
              17,50 mm
            • Hloubka
              70 mm

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MBN106 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MBN106 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek MBN106 | Hager

              Obrázek produktu MBN106

            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

              EU Declaration of Conformity

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-10-17

              PDF
              536,96 kB
              Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

              UKCA Declaration of Conformity

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-10-17

              PDF
              541,80 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              MBS116 - Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
              MBS116
              Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
            • 2
              MBS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
              MBS316
              Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
            • 3
              MCS116 - Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
              MCS116
              Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
            • 4
              MCS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
              MCS316
              Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
            • 5
              MBN116 - Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
              MBN116
              Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.