The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
  • LVTG1000CP
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12 LVTG1000CP

EAN
4049857122769
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12

LVTG1000CP

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kryt svorek 3 dostupné produkty
  • Šroub 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 3 dostupné produkty
  • Prou­dové trans­for­má­tory 4 dostupné produkty
  • Přípojni­cový terminál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kryt svorek
  • Šroub
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
  • Prou­dové trans­for­má­tory
  • Přípojni­cový terminál
  • LVZAK1

    Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, krátký

    0,00 €  / *
  • LVZAL

    Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý

    0,00 €  / *
  • LVZALL

    Kryt připojovací sady 2 x 300 mm² pro NH1-3

    0,00 €  / *
  • LVZ1230

    Šroub M12x30, (3 ks/bal.)

    0,00 €  / *
  • LVZTW

    Oddělovací přepážka pro odpínače NH1-3 (5 ks/bal.)

    0,00 €  / *
  • LVZSRK

    Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²

    0,00 €  / *
  • LVZASR

    Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3

    0,00 €  / *
  • LVZW150

    Proudový transformátor 150/5 pro NH1-3, 2, 5 VA, tř.1

    0,00 €  / *
  • LVZW250

    Proudový transformátor 250/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

    0,00 €  / *
  • LVZW400

    Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

    0,00 €  / *
  • LVZW600

    Proudový transformátor 600/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

    0,00 €  / *
  • LVZK

    Hák přípojnice pro lištový odpínač NH1-3 / 185 mm (3 ks/bal.)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

  • AT_Ac­ceptableCurren­t­Ra­tingAC22B400V
    1 000 A
  • AT_Ac­ceptableCurren­t­Ra­tingAC21B690V
    1 000 A
  • AT_Ac­ceptableCurren­t­Ra­tingAC21B500V
    1 000 A
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1 000 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
    15 kA
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
    15 kA
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH3
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
  • Průřez plného vodiče
    2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 55 °C
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    32 - 32 Nm
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    100
  • Mechanická životnost v cyklech
    500
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP2X
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    1 000 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    12 kV
Rozměry
  • Vzdá­lenost přípojnic
    185 mm
  • Výška
    743 mm
  • Hloubka
    188 mm
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    318 W
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Elek­trická ochrana
  • S indiká­torem poruchy
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LVTG1000CP
PDF
Hager RoHS report LVTG1000CP
PDF
PEP_Hager_HAGE-00638-V01.02-EN
PDF
249,61 kB

Ke stažení

  • Obrázek LVTG1000CP | Hager

    Obrázek produktu LVTG1000CP

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LVTG1000CP | Hager

    Hager Produktový list LVTG1000CP

    Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
    Obrázek Montageanelitung NH1-3 3-polig | Hager

    Montageanelitung NH1-3 3-polig

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager

    Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

    Prohlášení o shodě International 2019-01-07

    PDF
    615,53 kB
    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,79 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LZ053 - Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)
    LZ053
    Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)
  • 2
    LVZ00SE100-5K1 - Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1
    LVZ00SE100-5K1
    Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2, 5 VA, tř.1
  • 3
    LVSG1CPX - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    LVSG1CPX
    Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
  • 4
    LVZ00AL185 - Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
    LVZ00AL185
    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
  • 5
    LVZ00DA185-185 - Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
    LVZ00DA185-185
    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.