The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ00DA60-185S
    EAN
    4049857130122
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm LVZ00DA60-185S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

    LVZ00DA60-185S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      140 mm
    • Šířka
      110 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 10 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm, 185 mm
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      690 - 690 V
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      14 - 32 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ00DA60-185S
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00DA60-185S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ00DA60-185S | Hager

      Obrázek produktu LVZ00DA60-185S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00DA60-185S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00DA60-185S

      Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2024-03-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2024-03-14

      PDF
      967,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      282,56 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVDR800CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR800CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH2 3x800A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 2
      LVSR1VPVK4 - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
      LVSR1VPVK4
      Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, V-svorka 300mm²
    • 3
      LVSR3TP - Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
      LVSR3TP
      Lištový rozpínač přípojnicových systémů NH3, na přípojnice 185 mm, 2xM12
    • 4
      LVSG00SPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, M8
      LVSG00SPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, M8
    • 5
      LVSG2CPX - Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG2CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH2 3x400A, rozteč přípojnic 185mm, M12

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.