The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ0820
    EAN
    4049857199365
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Šroub M8x20, (3 ks/bal.) LVZ0820

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Šroub M8x20, (3 ks/bal.)

    LVZ0820

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka závitu
      20 mm
    • Šířka klíče v mm
      18 mm
    Vyba­vení
    • Stou­pání závitu
      1,25
    • Velikost metrického závitu
      8 - 8
    • Typ závitu
      Metrické
    • S podložkou
      Ano
    Konfigu­race
    • Obrá­cené vlákno
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Elek­t­ro­ly­tické zinkování, Pozin­kované

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ0820
    PDF
    RoHS report LVZ0820
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ0820 | Hager

      Obrázek produktu LVZ0820

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ0820 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ0820

      Šroub M8x20, (3 ks/bal.)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVSG00TSPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8
      LVSG00TSPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8
    • 2
      LVDR1260CPX - Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
      LVDR1260CPX
      Lištový pojiistkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojnic 185mm, 2xM12
    • 3
      LVZ00SE150-5K1 - Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
      LVZ00SE150-5K1
      Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1
    • 4
      LVZAD - Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
      LVZAD
      Kryt svorek pro dvojité odpínače NH2-3 s roztečí 185mm, dvojitý
    • 5
      LVZW400 - Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1
      LVZW400
      Proudový transformátor 400/5 pro NH1-3, 5 VA, tř.1

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.