The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVSGW00TRPX
    EAN
    4049857124749
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, 95mm² LVSGW00TRPX

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, 95mm²

    LVSGW00TRPX

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 1 dostupné produkty
    • Kryt svorek 1 dostupné produkty
    • Přípojni­cový terminál 1 dostupné produkty
    • Prou­dové trans­for­má­tory 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
    • Kryt svorek
    • Přípojni­cový terminál
    • Prou­dové trans­for­má­tory
    • LVZ00SA

      Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro lištové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)

      0,00 €  / *
    • LVZ00AL185

      Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard

      0,00 €  / *
    • LVZ00EK185

      Hák přípojnice pro lištový odpínač NH00 / 185 mm (3 ks/bal.)

      0,00 €  / *
    • LVZ00SE100-5K1

      Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2, 5 VA, tř.1

      0,00 €  / *
    • LVZ00SE150-5K1

      Proudový transformátor 150/5 pro NH00/185, 5 VA, tř.1

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc
      120 kA
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B / 400V
      160 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 500V
      160 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B / 800V
      63 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 690V
      160 A
    • Návr­hový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Návr­hový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Návr­hový proud při Ue=800V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      63 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Přímé připo­jení
    • Druh montáže
      Adaptér na lištu DIN
    Připo­jení
    • Průřez tuhého vodiče (RE)
      2,5 - 95 mm²
    • Průřez tuhého vodiče (SE)
      2,5 - 95 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Krabi­cová svorka
    • Průřez ohebného vodiče (SM)
      2,5 - 95 mm²
    • Typ krytu svor­kovnice
      Krátký kryt svor­kovnice
    • Průřez ohebného vodiče (RM)
      2,5 - 95 mm²
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Počet přepína­telných pólů
      3
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      14 - 14 Nm
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      14 - 14 Nm
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      200
    • Mechanická životnost v cyklech
      1 400
    • Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4
      1 600
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 kV
    • Provozní napětí AC
      400 - 800 V
    Rozměry
    • Vzdá­lenost přípojnic
      185 mm
    • Výška
      741 mm
    • Hloubka
      177 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      22 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      12 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      58 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Elek­trická ochrana
    • S indiká­torem poruchy
      Ne
    Funkce
    • Dvojité přeru­šení
      Ne
    Mate­riál
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse switch vert. size 00 185 3p M8 (English )
    PDF
    431,11 kB
    REACH declaration LVSGW00TRPX
    PDF
    RoHS report LVSGW00TRPX
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVSGW00TRPX | Hager

      Obrázek produktu LVSGW00TRPX

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVSGW00TRPX | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVSGW00TRPX

      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, 95mm²

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,98 MB
      Obrázek Montageanleitung 00/185 3-polig Eh Wv | Hager

      Montageanleitung 00/185 3-polig Eh Wv

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20

      PDF
      4,98 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Prohlášení o shodě International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      772,30 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      264,50 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVS0060RPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²
      LVS0060RPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²
    • 2
      LVZ0820 - Šroub M8x20, (3 ks/bal.)
      LVZ0820
      Šroub M8x20, (3 ks/bal.)
    • 3
      LVZ00DA60-185S - Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
      LVZ00DA60-185S
      Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
    • 4
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 5
      LVSG3CPX - Lištový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG3CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.