The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ00EK185
    EAN
    4049857128396
    Balení
    1 ks
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Hák přípojnice pro lištový odpínač NH00 / 185 mm (3 ks/bal.) LVZ00EK185

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hák přípojnice pro lištový odpínač NH00 / 185 mm (3 ks/bal.)

    LVZ00EK185

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 10 mm
    • Výška
      13 mm
    • Šířka
      38 mm
    • Hloubka
      56 mm
    Elek­trický proud
    • Maxi­mální intenzita proudu
      220 A
    Texty
    • Způsob montáže
      Vhodné pro plochou lištu

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LVZ00EK185
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00EK185
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LVZ00EK185 | Hager

      Obrázek produktu LVZ00EK185

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00EK185 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00EK185

      Hák přípojnice pro lištový odpínač NH00 / 185 mm (3 ks/bal.)

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      276,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVSGW00TRPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, 95mm²
      LVSGW00TRPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, 95mm²
    • 2
      LVZ00DA60-185S - Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
      LVZ00DA60-185S
      Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
    • 3
      LVS0060RPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²
      LVS0060RPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²
    • 4
      LVZ0820 - Šroub M8x20, (3 ks/bal.)
      LVZ0820
      Šroub M8x20, (3 ks/bal.)
    • 5
      LVSG3CPX - Lištový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12
      LVSG3CPX
      Lištový pojistkový odpínač NH3 3x630A, rozteč přípojnic 185mm, M12

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.