The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
  • LVZ00AL185
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard LVZ00AL185

EAN
4049857199150
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard

LVZ00AL185

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LVSGW00TRPX

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, pro trafo, 95mm²

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH00
Rozměry
  • Výška
    96 mm
  • Šířka
    49,50 mm
  • Vzdá­lenost přípojnic
    185 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LVZ00AL185
PDF
Hager RoHS report LVZ00AL185
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LVZ00AL185 | Hager

    Obrázek produktu LVZ00AL185

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LVZ00AL185 | Hager

    Hager Produktový list LVZ00AL185

    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LZ053 - Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)
    LZ053
    Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)
  • 2
    LVZ00SE100-5K1 - Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1
    LVZ00SE100-5K1
    Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2, 5 VA, tř.1
  • 3
    LVSG1CPX - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    LVSG1CPX
    Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
  • 4
    LVZ00DA185-185 - Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
    LVZ00DA185-185
    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
  • 5
    LVZ00SA - Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro lištové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)
    LVZ00SA
    Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro lištové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.