The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
    • LVZ00SE100-5K1
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4049857055135
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství

    Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1 LVZ00SE100-5K1

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1

    LVZ00SE100-5K1

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      Tyčový prou­dový měnič
    Funkce
    • Třída přesnosti
      1
    Výkon
    • Výkon
      2,50 VA
    Rozměry
    • Průměr otvoru
      21 mm
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      49,50 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité napětí při síťové frek­venci (efek­tivní hodnota)
      3 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      720 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 75 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 6 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP10
    • Izolační třída
      E
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý primární proud (Ipr)
      100 A
    • Jmenovitý sekun­dární proud (Isr)
      5 A
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    • Jmenovitý trvalý tepelný proud
      1,2*Ipr
    • Jmenovitý krát­ko­dobý tepelný proud (Ith/1 s)
      60*Ipr
    • Jmenovitý dyna­mický proud
      2.5*Ith
    • Omezu­jící faktor přepětí
      FS 5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Systém přípojnic
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LVZ00SE100-5K1
    PDF
    RoHS report LVZ00SE100-5K1
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div LVZ00SE100-5K1

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu LVZ00SE100-5K1

      Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1

      PDF
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      LVZ00DA60-185S - Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
      LVZ00DA60-185S
      Dvojitý adaptér pro 2xNH00/60 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm
    • 2
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 3
      LVZ0820 - Šroub M8x20, (3 ks/bal.)
      LVZ0820
      Šroub M8x20, (3 ks/bal.)
    • 4
      LVZAL - Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý
      LVZAL
      Kryt svorek pro odpínače NH1-3 s roztečí 185mm, pro transformátor, dlouhý
    • 5
      LVS0060RPX - Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²
      LVS0060RPX
      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.