The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
    • LE18P25
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250614124259
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    50 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
    • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 25A, žlutá LE18P25

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 25A, žlutá

    LE18P25

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Šrou­bovací adaptér systému D0
    • LE1418S

      Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01

      0,00 €  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • LD043

      Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD02K63-1SS

      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD02K63-3SS

      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 25 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • LD046

      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • L063L

      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm

      0,00 €  / *
    • L063L1

      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm

      0,00 €  / *
    • LD02K63-1KS

      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem

      0,00 €  / *
    • LD02K63-3KS

      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D02
    Připo­jení
    • Typ patice svítidla
      E18
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      25 A
    Rozměry
    • Výška
      17 mm
    • Šířka
      17 mm
    • Délka
      10,50 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LE18P25
    PDF
    RoHS report LE18P25
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div LE18P25

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu LE18P25

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 25A, žlutá

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      472,34 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      275,06 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      285,96 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      LE27SK - Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
      LE27SK
      Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
    • 2
      LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
      LE33SK
      Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    • 3
      LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
      LE1835
      Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
    • 4
      LE18P50 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
      LE18P50
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
    • 5
      LE18P04 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá
      LE18P04
      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.