The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky D/D0
    • LD02K63-1SS
    EAN
    3250614131486
    Balení
    20 ks
    • Pojist­kové spodky D/D0

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem LD02K63-1SS

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

    LD02K63-1SS

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pojistka systému D0 7 dostupné produkty
    • Šrou­bovací uzávěr systému D0 3 dostupné produkty
    • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty
    • Objímka adap­téru systému D0 8 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pojistka systému D0
    • Šrou­bovací uzávěr systému D0
    • Šrou­bovací adaptér systému D0
    • Objímka adap­téru systému D0
    • LE1820

      Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1825

      Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1850

      Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1863

      Pojistková vložka D02 E18 63A 400V gG

      0,00 €  / *
    • LE1835

      Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor

      0,00 €  / *
    • LE1832

      Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor

      0,00 €  / *
    • LE1840

      0,00 €  / *
    • LE18SK

      Pojistková hlavice D02 E18, keramická

      0,00 €  / *
    • LE18SI

      Pojistková hlavice D02 E18, plastová

      0,00 €  / *
    • LE18SIP

      Pojistková hlavice D02 E18, plastová plombovatelná

      0,00 €  / *
    • LE18H

      Redukční pružina pro pojistku D02 v hlavici D03

      0,00 €  / *
    • LE18P04

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá

      0,00 €  / *
    • LE18P06

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená

      0,00 €  / *
    • LE18P10

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená

      0,00 €  / *
    • LE18P16

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 16A, šedá

      0,00 €  / *
    • LE18P20

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá

      0,00 €  / *
    • LE18P25

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 25A, žlutá

      0,00 €  / *
    • LE18P35

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 35A, černá

      0,00 €  / *
    • LE18P50

      Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Připo­jení
    • Typ vstupního konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka držáku
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      9,50 W
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D02
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      14 mm
    • Šířka
      30 mm
    • Délka
      290 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LD02K63-1SS
    PDF
    RoHS report LD02K63-1SS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LD02K63-1SS | Hager

      Obrázek produktu LD02K63-1SS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LD02K63-1SS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LD02K63-1SS

      Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      256,69 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LE33K-KS - Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu
      LE33K-KS
      Pojistkový spodek DIII (E33) 1pól., se svorkou 10 mm², bez krytu
    • 2
      L063M - Svislý odpínač s pojistkami D02, 3-pólový 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm
      L063M
      Svislý odpínač s pojistkami D02, 3pól. 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm
    • 3
      LD02K63-3KS - Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
      LD02K63-3KS
      Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem
    • 4
      L063L - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
      L063L
      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm
    • 5
      L063L1 - Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm
      L063L1
      Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.