LE18P20 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE18P20
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
LE1406 - Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG
LE1406
Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG
2
LE1832 - Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
LE1832
Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
3
LE1840 - Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG s indikátor
LE1840
Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG s indikátor
4
LE1416 - Pojistková vložka D01 E14 16A 400V gG
LE1416
Pojistková vložka D01 E14 16A 400V gG
5
LE33RP35 - Vymezovací vložka DIII E33 35A, černá
LE33RP35
Vymezovací vložka DIII E33 35A, černá

Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá

LE18P20

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá LE18P20

EAN
3250614124242
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Šrou­bovací adaptér systému D0
  • LE1418S

    Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D02
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E18
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    20 A
Rozměry
  • Výška
    17 mm
  • Šířka
    17 mm
  • Délka
    10,50 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration LE18P20 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LE18P20 (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE2702 - Pojistková vložka DII E27 2A 500V gG
    LE2702
    Pojistková vložka DII E27 2A 500V gG
  • 2
    LE2704 - Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG
    LE2704
    Pojistková vložka DII E27 4A 500V gG
  • 3
    LE2706 - Pojistková vložka DII E27 6A 500V gG
    LE2706
    Pojistková vložka DII E27 6A 500V gG
  • 4
    LE2710 - Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG
    LE2710
    Pojistková vložka DII E27 10A 500V gG
  • 5
    LE2716 - Pojistková vložka DII E27 16A 500V gG
    LE2716
    Pojistková vložka DII E27 16A 500V gG

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.